Særligt omkostningseffektiv energikæde, især (og udelukkende) til enkle glideopgaver med bevægelser på op til 30 meter. De ekstra store glideflader og tykkere slidpuder gør den nye G4.42 til en fremragende energikæde til enkle anvendelser med lange bevægelser.
Tušimice: Verdens længste plastikenergikæde med en vandring på 615 meter har været i drift uden fejl siden 2007 - leveret af igus®.
Energikæder viser deres styrke på lange rejser
Lange strækninger på 1.000 meter og mere
Alle medier, såsom elektrisk, hydraulisk og pneumatisk energi, samt digitale signaler - elektriske eller med lys - og flydende medier kan tilføres parallelt
Ingen unødvendige grænseflader
Fyldningsvægt op til 100 kg/m
Lav kørestøj
Høj energieffektivitet med rulleenergikæder
Levetid på 10 år og mere med energikæder og kabler
Robust i alle anvendelser såsom vind, vejr, snavs, kemikalier og bulkvarer
Hurtig installation og eftermontering af kabler og slanger
Andre produkter til lange rejsedistancer
Rulleenergikæde P4HD.56R
Den nye heavy-duty rullekæde opfylder alle de krav, der gælder for containerkraner i den næste generation og fremover. Stadig længere afstande, højere dynamik, korte belastningscyklusser, nul fejl.
Nu kan du spare tid og penge med vores komplette energikædesæt. Du behøver ikke at bruge en masse tid på at lede efter den rigtige energikædeserie og det relevante tilbehør.