Skift sprog :

#modulær
Den nye L-version E4Q.64L, som er en videreudvikling af den succesfulde E4Q-serie, er nem at gøre sværmresistent med de nye låg/bunde. Takket være klikfæstet kan låg og bund monteres uden besvær og uden brug af værktøj.
Energikæderne i E4Q-serien er udviklet til at tilbyde den bedst mulige løsning til ustøttede og lange bevægelser. Baseret på den robuste og gennemprøvede E4.1-energikædestandard giver den nye serie en lang levetid og en høj grad af modularitet.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h