Skift sprog :

Til e-chain® standard - igus® E2/000-systemet - findes der nu et program med hængslede beslag til serierne 2400, 2600 og 3400. Ved at bruge beslag i stedet for åbningsstænger kan det indre af e-chain® udvides enormt, så selv store sugeslanger kan føres sikkert. Påfyldningsrummet kan opdeles yderligere ved hjælp af programmet med særlige kabelbeskyttende indvendige opdelingselementer, så en kombination af kabel og slange er mulig fra det modulære system i henhold til dine krav.
Velegnet til slanger med en ydre diameter på maks. 80 mm.
Kan åbnes til enten indre eller ydre radius, kan drejes op.
Matchende modulær indvendig adskillelse for optimal segmentering af interiøret.
Kabelvenligt design af forlængertværstang og indvendig adskillelse.
Høj holdekraft på forlængerens tværstang.

Indvendig højde hi: 41 mm
Indvendig bredde Bi: 50 - 100 mm
Bøjningsradius R: 75 - 250 mm
Deling: 33,3 mm

Indvendig højde hi: 56 mm
Indvendig bredde Bi: 75 - 150 mm
Bøjningsradius R: 100 - 250 mm
Deling: 33,3 mm

Indvendig højde hi: 85 mm
Indvendig bredde Bi: 100 - 200 mm
Bøjningsradius R: 125 - 300 mm
Deling: 67 mm
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h