iSet smart plast | Tilstandsovervågning og forudsigelig vedligeholdelse i et enkelt sæt

Komplet sæt indeholder:
  • EC.P
  • EC.B
  • i.Sensemodul II
  • Tilslutningskabler og
  • i.Cee-komponenter til
  • i.Cee:plus modul II
  • i.Cee-dashboard
  • SMS-modul
  • Slidssensorer
  • Glidende samlet e-kæde
  • Centerfast
  • Skabets position ved den bevægelige ende (Mitnehmer, MN) eller den faste ende (Festpunkt, FP)
  • Bevægelsesprofilregistrering via kundeleveret SPS/PLC
  • Produktionslinjer
  • Samlehaller
  • Kraner
  • Indendørs kraner
  • Kloakrensningsanlæg
  • Transportbåndsteknologi
  • Bilproduktion

Liste over komponenter

ArtikelbetegnelseMængde
EC.P sensorer1 x MAT904120364 1 x MAT904120354
EC.B sensor type A1 x IS.EC.B.SU.02.A
i.Sense universal modul 4 sensor1 x IS.EC.U04.01.01.0.BETA
i.Cee: lokalt DIN top-hat skinnemodul1 x IS.PLUS.01.01.0.BETA
Tilslutningskabler2 x CF10.03.05.INI 1 x CF10.02.04

EP.S-sensorer

EP.S-sensorer

EC.B sensor type A

EC.B sensor type A

i.Sense

i.Sense

i.Cee

i.Cee

Tilslutningskabler

Tilslutningskabler

Funktioner og fordele

  • Permanent overvågning af tryk-/trækkræfter med i.Sense EC.P-sensorer
  • Overvågning af energikæden for brud (i.Sense EC.B)
  • Evaluering af sensordata i modulet
  • Hurtig meddelelse til PLC i tilfælde af usædvanlige hændelser
  • Beregning af levetid baseret på faktisk brug (bestemt af slitagefølere)
  • Vedligeholdelsesstyring
  • SMS-alarm

Industri 4.0: realiseret i praksis

smart på guedel
smart på AOS
intelligente applikationer

Egnede produkter

e-kæder
  • Kabelvenlig takket være meget glatte konturer
  • Muliggør forskellige typer bevægelser
  • Let, modulopbygget, stærk, støjsvag, let at åbne
Til produkterne
chainflex kabler
  • Største sortiment med 1.354 kabeltyper
  • Fejlsikker med 36 måneders garanti
  • Fra 1 m længde inden for 24 timer
Køb chainflex-kabel

Mere information

Komplet energikædesæt
Til oversigten
vidensbase om smart plastics
Få mere at vide

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning