iSet autoglide 5 | Vandringer: 10 - 60 m

Reservedelsliste

Funktioner og fordele

  • 88 % kortere installationstid sammenlignet med konventionel standardløsning med styretrug
  • Energi, data, luft og væsker i ET system
  • Sparer ofte to eller flere andre systemer til overførsel af data
  • 4 m/s hastighed
  • Støjsvag drift: 63 dB(A) ved 2 m/s
  • 50 % af halgulvet forbliver frit, intet føringstrug nødvendigt

Egnede produkter til autoglide 5

Buskabler
  • Til særlige klimatiske forhold
  • Til snævre radier op til 7,5xd
  • Til lange transportafstande
  • Materialer til kappe: PVC, iguPUR, PUR eller TPE
Til butikken
Motorkabler
  • Flammehæmmende, oliebestandig, halogenfri
  • Til snævre radier op til 5xd
  • Samlet afskærmning med optimal flettevinkel
  • Materialer til kappe: PVC, iguPUR, PUR eller TPE
Til butikken

Eksempel på anvendelse med autoglide

autoglide 5 i SRU'er

autoglide 5 i transportørteknologi

autoglide 5 i transportørteknologi

Mere information

Komplet energikædesæt
Gå til oversigt
Energikæde vidensbase
Få mere at vide

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning