Skift sprog :

For at holde støjemissionerne i produktionen så lave som muligt har du brug for letløbende maskiner. Vores energikæder muliggør en stille og problemfri produktionsproces. Den støjsvage bevægelse opnås gennem en kombination af en meget lav tendens til at vibrere og en lav støjemission. Energiforsyningen e-skin® har ISO klasse 1-specifikationen for renrumsegnethed, så den også kan bruges i områder med absolut ren luft. Den enkle og genlukkelige åbningsmekanisme muliggør ukompliceret vedligeholdelse og inspektion af de anvendte kabler.
Typiske brancher og anvendelser: Halvlederindustrien, printer/plotter-industrien, til applikationer med de højeste accelerationer...

Nuværende generation
Støjsvag fra 32 dB(A) og lav vibration

Forgængermodel til E6.1
Lydsvag 37 dB(A) og til små bøjningsradier

Modulært design til ISO klasse 1 applikationer

renrum-energiforsyning

Beskyttelse mod let tilsmudsning, svejsespåner og miljøpåvirkninger

Let, meget fleksibel og lav vibration

Meget dynamisk og velegnet til renrum

Chainge® genbrugsprogram for energikæden
Giv dit bidrag til at reducere plastaffald og forbedre genanvendelsen i industrien.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h