Skift sprog :
Omkostningseffektive, robuste e-rør med en indvendig højde på 26, 40, 48 eller 75 mm. Åbne og aftagelige låg langs den indre eller ydre radius, kan åbnes fra begge sider. Designet til at give en tæt forsegling med stærke dobbelte stop-dogs til høje fyldningsvægte og ustøttede længder.
Fordele ved system R2.1:

Indvendig højde hi: 48 mm
Indvendig bredde Bi: 50 - 250 mm
Bøjningsradius R: 100 - 250 mm
Ikke-understøttet længde: ≤ 2,75 m
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h