Ny generation - twisterchain® ny - robust, støjsvag, til høje belastninger

  • Mere stabil, mere ekstra belastning mulig
  • 25% mindre vægt end tidligere twisterchain®
  • Rotationshastigheder på op til 1 m/s og mere
  • Roterende/spiralformede bevægelser op til 540°
  • Meget dynamisk og støjsvag drift (med nyt trug)
  • Kabelvenligt, glat interiør
  • Tværstang kan åbnes i den indre radius
  • Testet med succes over 1 million cyklusser i igus®® laboratorium (03/2010)
  • Robotter, håndteringsmaskiner
  • Emballeringsmaskiner
  • Glasmaskiner
  • Generel maskinteknik osv.

twisterchain® ny til cirkulære bevægelser op til 540°, tværstang kan åbnes inden for den indre radius

Det kabeloptimerede mellemled øger stabiliteten af twisterchain® new mange gange. Samtidig fungerer det som en indvendig adskillelse og opdeler påfyldningsrummet i to kamre

Y = maks. ekstra belastning [kg/m] A = Ny generation af twisterchain® new B = Gammel version twisterchain® Classic 100% mere ekstra belastning med den nye generation af igus® twisterchain® new

Serie TC32

twisterchain

Serie TC42

TC42
TC56

Serie TC56

e-kæde®, kan åbnes på begge sider

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning