Skift sprog :

Spar omkostninger på lange transportafstande med energikædesystemer
Motoriserede kabeltromler eller kabeltromler kan bruges som energiforsyning til lange transportafstande - f.eks. i bulkvare- eller kranindustrien. De er relativt nemme at installere og kræver generelt ikke et føringstrug for at holde kablet på den ønskede vej. igus®, en producent af komponenter fremstillet af højtydende polymerer, tilbyder komplette energikædesystemer som et alternativ til motoriserede kabeltromler, hvilket er særligt fordelagtigt ved lange transportafstande.

Fordele og ulemper ved begge energiforsyningssystemer i industrien
Når designere skal føre slanger og energi- og datakabler i bevægelige applikationer med lange transportafstande på over 100 meter, opstår spørgsmålet: Hvilket kabelføringssystem er det mest effektive - bl.a. med hensyn til pålidelighed, vedligeholdelsesvenlighed og fremtidssikring? En motoriseret kabeltromle? Eller en energikæde? Fordele og ulemper ved begge systemer.
Energikædesystemer har ingen slæbering, hvilket er grunden til, at det også er muligt at overføre medier som luft, vand og olie uden afbrydelse.
Forskellige kabler og slanger til energi, data og medier kan håndteres sikkert i ét system og udskiftes eller suppleres individuelt, hvis det er nødvendigt.
En motoriseret kabeltromle kan køre med en hastighed på ca. 300 m/min. På de første par meter skal tempoet reduceres for at opnå en sikker rulning. Ved medium fremføring betyder det, at systemet skal bremses og accelereres halvvejs. Med et energikædesystem er kørehastigheder på op til 600 m/min en mulighed, og det er muligt helt uden begrænsninger på belastningerne eller hastighederne ved opstart.
Energikædesystemer har ikke brug for deres eget drev, de er blot fastgjort til den bevægelige del af systemet og bæres med.
En motoriseret kabeltromle har en diameter på op til 8 meter, afhængigt af køreturen/kabellængden. Derudover er der brug for plads til motoren og slæberingskroppen. Ved et energikædesystem kræves der uanset vandring kun én bevægelig arm på kranen - som er integreret i kranens installationsplads - og installationsplads til kædens trug på jorden.
Ved medium fremføring skal man beregne halvdelen af kørelængden plus 20 meter reserve som kabellængde for motoriserede kabeltromler. I energikædesystemer regner man også med den halve kørelængde, men kun med to meter ekstra, som er nødvendige til kædens radius. Ved højere kørehastigheder (over 60 m/min.) anbefales dog endefiksering for motoriserede kabeltromler. Det øger kabellængden til den samlede kørelængde plus 20 meter reserve.
Maksimal levetid med optimeret design - P4HD.56R heavy-duty rullekæde
Den nye heavy-duty rullekæde opfylder alle de krav, der gælder for containerkraner i den næste generation og fremover.
Stadig længere afstande, højere dynamik, korte belastningscyklusser, nul fejl: Det er i en nøddeskal, hvad producenter af skib-til-land containerkraner kræver af energikæden på kranbroer. Den nye P4HD.56R opfylder disse krav - med maksimal omkostningseffektivitet.
Udvalget af energikædesystemer er enormt. For at finde den rigtige løsning til din applikation,
beder vi dig om at udfylde formularen med nogle grundlæggende oplysninger. Du vil derefter modtage personlig rådgivning fra
personlig rådgivning fra en af vores eksperter.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h