Skift sprog :
Ordlisten forklarer de vigtigste forkortelser, udtryk, formler og piktogrammer i forbindelse med energikæden.
| Forkortelser | Forklaring: | Enhed |
|---|---|---|
| α | Rotationsvinkel | [°] |
| ΔM | Afvigelse af centerpunktet | [mm] |
| a | Acceleration | [m/s2 |
| AR | Energikæde med ydre radius (til twisterchain®) | [mm] |
| Ba | Ydre bredde | [mm] |
| Bi | Indre bredde | [mm] |
| BRa | Styrekanalens ydre bredde | [mm] |
| BRi | Indre bredde af styretrug | [mm] |
| D | Overlængde e-kæde® radius i slutposition | [mm] |
| D2 | Overlængde til glideture på lange strækninger | [m] |
| FLB | Ikke-understøttet længde med nedhæng | [mm] |
| FLG | Ustøttet lige længde | [mm] |
| FLU | Ikke-understøttet nedre løb | [mm] |
| FLP | Forventet ikke-understøttet længde [m] | [mm] |
| FL90 | Sidemonterede applikationer [m] | [mm] |
| FLmax. | Maksimal fyldningsvægt | [kg/m] |
| H | Nominel frihøjde | [mm] |
| H2 | Frihøjde med sænket bevægelig ende | [mm] |
| ha | e-chain® Højde på eksternt link | [mm] |
| HF | Nødvendig frihøjde | [mm] |
| hi | Indre højde | [mm] |
| HRa | Højden på det ydre trug | [mm] |
| HRi | Indvendig trughøjde | [mm] |
| IR | e-kæde med indre radius® | [mm] |
| K | Add-on til bøjningsradius til beregning af e-kædens længde | [mm] |
| K2 | Tilføjelse til bøjningsradius, hvis monteringspunktet sænkes (til lange rejser) | [mm] |
| LK | e-kæde®-længde | [mm] |
| n | Antal led | [1] |
| nMon | Antal installationssæt (venstre/højre) | [1] |
| nRi | Antal trugsæt (venstre/højre) | [1] |
| R | Bøjningsradius | [mm] |
| RBR | Omvendt bøjningsradius | [mm] |
| S | Vandring | [mm] |
| S/2 | Halv længde af vandring | [mm] |
| T | e-kæde® pitch | [mm] |
| v | Hastighed | [m/s] |
| X1 | Indre maskingrænse (twisterchain) | [mm] |
| X2 | ydre radius e-kæde® inkl. Fri plads | [mm] |
| Formel | Forklaring: |
|---|---|
| LK = S/2 + K | e-kæde®® -længde, alle installationstyper, fast ende i midten af vandringen, undtagen cirkulære bevægelser og de fleste lange vandringer (for FLG, FLB) [m]. |
| LK = S/2 + ΔM + K | e-kæde®® -længde, fast ende uden for midten af kørebanen (for FLG, FLB og ΔM) |
| LK = [sup]S[sup]/2 + K2[m] | e-kæde®® -længde til lange kørestrækninger, fast ende i midten af kørestrækningen |
| SFLB = 2 * FLB | Beregning af maksimal vandringslængde, uunderstøttet med nedhæng |
| SFLG = 2 * FLG | Beregning af maksimal kørelængde, lige uden støtte |
| BRI ≥ Ba + 5 | Mindste bredde på føringskanal |
| HRI ≥ 2 * ha | Minimumshøjde på styretruget til glidende anvendelse |
| K = R * π + (2 x T) | Tilføjelse til bøjningsradius |
Hurtigvalget giver dig et overblik over, hvordan energikæderne og energirørene kan fyldes
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h