Skift sprog :

PROFIBUS (Process Field Bus) er et udbredt feltbussystem inden for automatiseringsteknologi, som blev etableret i Tyskland i 1987 af en gruppe på 21 virksomheder og institutter. Der skelnes mellem PROFIBUS DP (decentraliserede perifere enheder) og PROFIBUS PA (procesautomatisering). Den oprindelige version PROFIBUS FMS (Fieldbus Message Specification) er ikke længere en del af den internationale feltbussstandard, da den i 1993 blev erstattet af PROFIBUS DP.
I fremstillingsindustrien bruges PROFIBUS DP til hurtig kommunikation mellem styresystemer og sensorer og aktuatorer med datahastigheder på op til 12 Mbps. Med 43,8 millioner enheder på verdensplan er PROFIBUS det mest udbredte feltbussystem i fremstillings- og procesindustrien. Da der kræves stadig højere transmissionshastigheder i fremstillingsindustrien, blev PROFINET, et industrielt Ethernet-baseret bussystem, introduceret som en videreudvikling. PROFINET kan derfor ses som efterfølgeren til PROFIBUS og vil i stigende grad erstatte det i de kommende år. Skift til PROFINET her nu!
Profibus-anvendelsesområder PROFIBUS anvendes primært i fremstillings- og procesindustrien. Der findes dog forskellige anvendelsesområder for PROFIBUS-kabler. Kablerne installeres ofte permanent i maskiner og systemer, så der kan vælges kabler med en massiv leder eller en fleksibel leder bestående af 7 flertrådede ledere.
Til anvendelse i energikæder, også kaldet trækæder, er det nødvendigt at bruge PROFIBUS-kabler med fintrådede ledere. Derudover er en kabelkonstruktion, der er tilpasset bevægelsen i energikæden, nødvendig for at sikre pålidelig datatransmission i mange år fremover. Kabler fra chainflex® har derfor især etableret sig i systemer og maskiner såsom robotter, emballeringsmaskiner, produktionsmaskiner og værktøjsmaskiner.
Kabler og ledninger til PROFIBUS-applikationer fra igus® igus® tilbyder et bredt udvalg af PROFIBUS-kabler. Der findes i alt 11 forskellige PROFIBUS-kabeltyper fra 8 forskellige kabelfamilier til forskellige anvendelsesområder. Alle chainflex-® kabler er udviklet til permanent bevægelse i energikæden. Afhængigt af kravene kan du vælge mellem forskellige PVC-, PUR- og TPE-ydre kapper. De forskellige buskabel-serier tilbyder forskellige ydeevneniveauer, så det rigtige kabel kan vælges til hver anvendelse for at opnå den længst mulige levetid.
Alle chainflex-® kabler er underlagt de samme kvalitetsstandarder. Det er ligegyldigt, om det er et prisbilligt kabel fra CF888-familien eller et kabel til de højeste krav og mindste bøjningsradius, som det er tilfældet med CFBUS.LB-familien. Af denne grund giver igus® SE & Co. KG også en 36 måneders funktionsgaranti på alle chainflex-® kabler med en levetid på op til 10 millioner dobbeltslag.
Transmissionslængder Spørgsmålet om den maksimale transmissionslængde for buskabler undervurderes ofte. Her er det generelt nødvendigt at være forsigtig, da den maksimale kabellængde kan afhænge meget af kabeltypen. Et kabel til fast installation har altid en lavere dæmpning end fleksible kabler, der er designet til permanente bevægelser. Det betyder, at transmissionslængden er kortere end for et kabel til fast installation.
Afhængigt af kabelfamilien er chainflex-® -PROFIBUS-kabler mekanisk konstrueret til bevægelsesafstande på op til 400 meter og mere, men bussystemets datahastighed falder med stigende kabellængde. Vores erfaring har vist, at en kabellængde på op til 70 meter mellem to repeatere er mulig med PROFIBUS. Denne længde kan dog variere afhængigt af miljøforholdene og anvendelseskravene.
Sælges i meter eller samlet chainflex® PROFIBUS-kabler kan bestilles klassisk i meter på tromle eller kabelring fra 1 m ordrelængde uden omkostninger til skæring og minimumsmængdetillæg. Derudover tilbyder igus® også disse kabler som færdigsamlede readycable®. Alle chainflex® PROFIBUS-kabler kan også bestilles som færdige kabler i den ønskede længde fra en mængde på én. Du kan vælge mellem forskellige kabler og stik i onlinebutikken readycable®. En filterfunktion hjælper dig med at vælge den rigtige type.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h