Skift sprog :

Kabelgruppen CFSPECIAL blev udviklet af os til at imødekomme særlige anvendelser eller en specifik kundegruppe. Til specielle bevægelsesapplikationer, der går ud over normale kabelføringsapplikationer, kan der normalt kun bruges specialkabler. Det betyder dog altid en minimumsproduktion, som normalt er urealistisk for vedligeholdelseskunder eller meget små applikationer. Det særlige ved CFSPECIAL-familien er, at den er tilgængelig som katalogkabel og derfor kan leveres hurtigt. Dette program er naturligvis meget smallere, men kan til enhver tid hurtigt udvides af os. Hvis du ikke kan finde det rigtige kabel til din specifikke applikation, bedes du kontakte os direkte.

For at give dig et overblik over, hvad der allerede er muligt i dag, vil vi kort præsentere dig for alle vores kabelfamilier, som du finder i afsnittet om specialkabler. Vi ønsker hele tiden at tilpasse dette område til vores kunders ønsker og er åbne for nye udfordringer - udfordr os. Du kan finde mere information i vores blog
Kompensationsledning til termoelement: En termoelementkompenseringsledning er forbindelsen mellem et termoelement og en måleenhed. Termoelementets kompensationsledning skal være lavet af de samme materialer som termoelementet. Ellers vil målingen blive forfalsket på grund af uønskede ekstra termoelektriske spændinger.
CFFLAT: Dette kabel er specielt udviklet til små installationspladser, hvor der stadig er behov for store ledningstværsnit. Vi bruger et fladt kabeldesign med en flettet leder i kernen.
Kabel til applikationer med høj trækstyrke: Varenummer CFSPECIAL.182 er vores kabel med høj trækstyrke. Med indbygget aramidfletning i yderkappen kan dette kabel modstå en trækstyrke, der er 15.000% højere end standarden.
Kabel til 7. akse: Et kabel til forsyning af hele robotten, når den er monteret på en såkaldt 7. akse. Det er den akse, der gør det muligt for robotten at bevæge sig sammen med arbejdsemnet. Kabelstrukturerne svarer til robotproducentens elektriske specifikationer.

Den trækkraft, der må virke på et kabel, er beskrevet i standarden DIN VDE 0298 del 3 punkt 7.1. Forenklet sagt betyder det, at det ifølge VDE er tilladt at belaste kablet med en trækkraft på 15 N pr. 1 mm hovedkerne. Det betyder for eksempel, at et kabel med en 4G1.0-struktur må udsættes for en kraft på 4x1x15N, dvs. 60N. Det er ligegyldigt, om denne kraft genereres af f.eks. en fjeder, der bruges til at spænde kablet, eller af vægten af et frit hængende kabel. Hvis der opstår større kræfter, skal de absorberes af et eksternt bærende element. Det er det, vi gør med CFSPECIAL.182. En særlig støttefletning er støbt ind i den to-lags yderkappe, som absorberer utrolige kræfter på op til 15.000% over standarden. Dette er blevet bevist af et frithængende Ethernet-kabel over 11 etager i mange år. Her finder du den applikation, der kan skitsere en løsning for dig.
Kender du allerede vores onlineværktøj?
Let at finde, vælg den rigtige type, beregn levetid og bestil online

Produktfinder
Find hurtigt det helt rigtige kabel

Levetidsberegner
Beregn levetiden for ethvert chainflex® kabel

Beregner af kobbertillæg
Beregn det daglige kobbertillæg

Konfigurator til kundetilpassede kabler
Konfigurer dit skræddersyede kabel på bare 3 minutter
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h