PVC-kabler til bevægelse i energikæden: Vi er kabeleksperten

Med mere end 30 års erfaring, utallige tests og tilfredse kunder

Ikke al PVC er ens: Flere oplysninger om vores PVC-kabler

Vidste du det? Det første chainflex-kabel var et PVC-kabel

CF1-banner med chainflex-kabler og et sideemblem med «since 1989».
Regalbediengerät med chainflex-kabler i et højlagersystem hos psb intalogistics.
Ideen blev født til at udvikle et produktsortiment med særlig ydeevne til bevægelige applikationer i energikæden. Det første chainflex-styrekabel i CF1-serien med PVC-yderkappe blev udviklet i samarbejde med universitetet i Köln. Polyvinylchlorid (PVC) blev valgt som kappemateriale til lanceringen af den første kabelserie til brug i energikæden på grund af dets fremragende slidspecifikationer, flammebestandighed og gode tilpasningsmuligheder. Et andet karakteristisk træk ved dette kabel er princippet om kerner, der er viklet i bundter med korte stigningslængder, hvilket stadig er typisk i dag og undgår slid og "proptrækker".

Katharina Wielpütz

Chef for forretningsudvikling chainflex®

Fordele ved PVC:

chainflex PVC-kabler ... har en meget god slidstyrke i energikæder!

chainflex PVC-kabler ... holder længere i applikationer med temperaturer fra +5°C til +70°C

chainflex PVC-kabel ... har den perfekte PVC-blanding til brug i energikæder

chainflex PVC-kabler ... holder, selv når de udsættes for små mængder olie

Bestil din gratis prøve nu

Vores PVC-kabler

PVC-kontrolkabler

chainflex CF130.UL styrekabel med flere sorte ledere.
  • Afskærmede og uskærmede kontrolkabler fås
  • Fra 12 kerner med kerner viklet i bundter for lang levetid
  • Flammehæmmende & silikonefri

PVC-datakabler

CF211 kædetræk med blotlagte, farvede ledere.
  • Skærmede og uskærmede datakabler til rådighed
  • Høj sikkerhed i forhold til elektromagnetisk kompatibilitet
  • Tre forskellige forgreningstyper
  • Flammehæmmende & silikonefri

Servokabler i PVC

chainflex-styringskabel med skærmet opbygning og farvede ledere.
  • Fås med samlet afskærmning og separat afskærmning for par
  • Meget slidstærk
  • Flammehæmmende & silikonefri

PVC-buskabler

CFBUS.PUR.045-kabel med blotlagt indre.
  • Fås til alle almindelige bussystemer (f.eks. Profibus, Interbus, Profinet, Ethernet, CAN-bus)
  • Meget slidstærk
  • Flammehæmmende

PVC-motorkabler

chainflex styrekabel med skærm og flerlederopbygning.
  • Maksimal beskyttelse mod elektromagnetisk kompatibilitet takket være optimeret afskærmning
  • Isolationsmaterialer med lav kapacitet
  • Flammehæmmende & silikonefri

PVC-hybridkabler

chainflex-styringskabel med skærmet opbygning og farvede ledere.
  • Designet i henhold til kendte producentstandarder (SIEMENS, SEW og Bosch)
  • Til mellemstore belastninger
  • Flammehæmmende & silikonefri

PVC-kabler til målesystemer

CFORCE-kabel med grøn yderkappe og synlig indre opbygning i snittet.
  • Designet i henhold til anerkendte producentstandarder (B&R, SIEMENS, SEW og Bosch Rexroth)
  • Flammehæmmende & silikonefri

PVC-fiberoptisk kabel

CFLG.LB-hybridkabel med flere ledere og beskyttende kapper.
  • Til alle bussystemer
  • Gradient fiberoptisk kabel
  • GOF multimode-fibre
  • Maksimal beskyttelse mod elektromagnetisk kompatibilitet
  • Flammehæmmende & silikonefri

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning