Skift sprog :

Energikæder fra igus® bruges allerede pålideligt i forskellige applikationer. De bruges til tunge opgaver som f.eks. landstrøm, i olie- og gasindustrien eller på borerigge til havs og på land, og de kan modstå de højeste belastninger.
Alle komponenter er designet til ekstreme miljøpåvirkninger og er velegnede til at håndtere tunge belastninger. De er modstandsdygtige over for ekstreme temperaturer, kemikalier, snavs og saltvand.
Ikke kun selve energikæden, men også de elektriske kabler, hydrauliske eller pneumatiske slanger og forbindelsesstykker skal kunne modstå de miljømæssige forhold. For eksempel skal konnektorer have en passende grad af beskyttelse, så de kan bruges under ekstreme miljøforhold.
Udnyttelsen af sådanne systemer i denne skala er alt andet end triviel. igus® tilbyder alt fra en enkelt kilde: som et formonteret komplet system, et såkaldt readychain® system, der er skræddersyet til dit eget anlæg.
Vi tager os af support og realisering af projektet fra A til Z for dig - fra optagelsen på stedet, projektplanlægningen, indkøb af alle komponenter, opbygningen, test af de enkelte komponenter eller samlingen, transporten til samlingen på stedet.
Brug af præfabrikeret energikæde
Brug af en skræddersyet energikæde: e-spool®
Skibe skal forsynes med landstrøm i havnen for at kunne slukke for hjælpedieselgeneratorerne om bord og dermed skåne miljøet. For at gøre dette skal skibene tilsluttes et kabelforsyningssystem via en standardiseret stikforbindelse.
Et pålideligt, robust og fleksibelt landstrømssystem fra igus® bruges på den meget besøgte Mongstad offshore base i Norge.
En formonteret e-spool® er integreret i en tre meter lang container, der kan håndteres af gaffeltrucken for at placere systemet langs de forskellige kajpladser.
Desuden beskytter containeren systemet mod det barske miljø og påvirkningerne fra havnedriften. Readychain® -systemet er en løsning uden slæberinge. Alle kabler er fastmonterede, hvilket igen reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h