Skift sprog :

igus® e-chain® er allerede i pålidelig brug i titusindvis af applikationer - styring og beskyttelse af kabler og slanger på olieplatforme, i stålværker eller tunge maskiner. De er modulopbyggede og derfor nemme at installere. De er medievenlige og ideelt egnede til store, tunge og stive kabler og slanger. Vores e-chain® kan modstå varme spåner ved temperaturer på op til +850 °C.
Der er mange argumenter for at bruge energikæder af højtydende plast til bevægelige applikationer, især i den tunge sektor.
Stabil og fleksibel
Varme spåner op til 850 °C
Ekstra belastninger op til 600 kg/m
90.000 typer fra lager
100 % korrosionsfri
Kan beregnes online
Testet i det største testlaboratorium i vores branche
Flere eksempler på tunge & ekstreme anvendelser
Du kan finde flere interessante applikationer fra en lang række områder her
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h