readychain®® Øg kapaciteten og pengestrømmen hurtigt

Reducer lageromkostningerne til nul ...

readychain® reducerer dine lageromkostninger til nul
Montageoptimeret levering med readychain® rack

Reducer leveringstiden fra dage til timer ...

Modulært stik til energikæden

Dine fordele med readychain®

Dine fordele BASICSTANDARDSTANDARD PLUSPREMIUM
EN leverandør - kombiner leverandører☑☑☑☑
Reducer monteringstiden☑☑☑☑
Reducer antallet af fejl☑☑☑☑
Ingen elektrisk afslutning nødvendig■☑☑☑
100% digitalt testet■☑☑☑
Ingen overskydende linjer■☑☑☑
Reducer grænseflader■■☑☑
Optimer forbindelser/grænseflader■■☑☑
Monteringsklar fleraksesystem■■☑☑
Optimer din transport/montering■■■☑
En enkelt samling■■■☑
Et varenummer / en produktgruppe■■■☑
Plug and play■■■☑

Fleksibel reaktion på udsving i ordrer

Reducer antallet af leverandører og ordrer med 75%

readychain® reducerer antallet af leverandører og ordrer
igus® Kølekammer - e-chain® og chainflex®® - testserie ved -40°C til +60°C mulig

Tag et kig på vores produktion: readychain® Fabrik igus® Köln

Reducer antallet af leverandører - også til din internationale produktion

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning