Lufthavn

Robuste, smørefrie komponenter til lufthavne og start- og landingsbaner

  • Lav støj og vibration
  • Smøring og vedligeholdelsesfri
  • Vejr- og korrosionsbestandige
  • Nemme at installere og omkostningseffektive
  • 36 måneders garanti på energikæder
  • 4 års garanti på kabler

Vellykket i brug

Afisning af fly

e-kæder i brug ved -40 grader

Oversigt over rumfartsapplikationer

Flere succeshistorier

Udvalgt bevægelsesplast til GSE og lufthavne

E4Q energikæde
  • Åbning og lukning mulig uden værktøj
  • Valgfri støjdæmpning for mere støjsvag drift
  • Materialebesparelser fører til lavere vægt
  • Velegnet til snævre bøjningsradier samt kolde og slibende miljøer
  • 4 års chainflex-garanti
drylin W-skinne med vogn
  • 100% vedligeholdelses- og smørefri
  • Slidstærk, støjsvag og smudsafvisende
  • Modulært designprincip
iglidur J-glidelejer, med eller uden flange
  • Laveste slid med et stort antal forskellige aksler
  • Vibrationsdæmpende
  • Til roterende, oscillerende & lineære bevægelser
  • Høj stivhed og udmattelsesstyrke under vekslende belastninger

Eksempler på kundeanvendelser

Fuldt automatiserede vedligeholdelsessystemer fra MSG Production AS

Fuldautomatisk vask og afisning af fly

Passagerbro med zig-zag e-kæde i Köln/Bonn lufthavn

Sikker energiforsyning til passagerbroer

Tankbil til flyveplads

Seks-trins teleskopisk kran til tankvogn

Flyhangar med roterende port

Spar plads med energiforsyningssystemet til gatesystemer

Airbus i flyhangaren

Sikker energiforsyning i hangaren

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning