Komponenter til rumfartsteknik

Anvendelsesområder inden for rumfart
  • Fås enkeltvis uden minimumsordreantal eller som en komplet løsning fra en enkelt kilde
  • Materialer til en bred vifte af miljøforhold
  • Smørefri, lav vedligeholdelse, forudsigelig levetid
  • Verdensomspændende service 24/7, hurtig levering og nem installation

Energiforsyningssystemer til teleskoper og antenner

Prøvekasse til rumfart

Produktprøver til rumfartsindustrien

Succeshistorier

AIMIS-FYT-studerendes projekt: 3D-printer til rummet
GESTRA-radarsystem
Oversigt over rumfartsapplikationer

Udvalgt bevægelsesplast til rumfartsteknologi

E4Q energikæde
  • e-kæde® med høj stabilitet og stivhed til brug ved høje belastninger
  • Lav vægt og nem montering
  • Jævn og støjsvag kørsel
R4Q e-tube med metalchips
  • Tæt og robust energikæde, der beskytter mod støv, spåner og snavs
  • Let at åbne og hurtig at fylde
  • Stille drift
  • Fejlsikkert buskabel til bevægelse
  • Fås til forskellige velkendte bussystemer (Profibus, Ethernet, USB osv.)
  • 4 års garanti
chainflex fiberoptiske kabler
  • Fiberoptisk kabel til mange cyklusser, høje hastigheder og accelerationer
  • Metalfri, kølemiddel- og oliebestandig
  • 4 års garanti
iglidur X-glidelejer med eller uden flange
  • Til temperaturer fra -100 °C til +250 °C i kontinuerlig drift
  • Opfylder FAA's brandbeskyttelseskrav til flyinteriør
igubal KCRM stangende leje
  • Langtidsholdbar ved temperaturer fra -40 °C til +90 °C
  • Korrosions- og kemikaliebestandig
  • Vedligeholdelsesfri tør drift

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning