Skift sprog :

Som regel bruges kobber til at lede strømsignaler i kabelteknik. Fiberoptiske kabler (forkortet FOC) sender information med lys, eller rettere lyssignaler. Det hele fungerer meget ligesom morsekode. Det ledende medium i kernerne er ikke kobber, men glas eller plast i forskellige fibre. Alle har en kappe, der muliggør lysbrydning. Siden af fiberen reflekterer lyset, så det bevæger sig langs kablet. Ligesom andre kabler har
findes også i forskellige mekaniske udførelser. Det giver os mulighed for at tilbyde en holdbar løsning til alle dine anvendelsesformål.

Vores fiberoptikafdeling dækker mange forskellige typer ledere. Alle kabler er baseret på to typer fibre. Den ene er gradientglasfiber. Den anden er glasfiber i et gel-fyldt hulrum. Glasfibrene er opdelt i OM-klasser (optisk multimode). Disse klasser adskiller sig i transmissionshastighed, benævnt Gigabit Ethernet. Vores kabler er af klasse OM2 eller OM3, afhængigt af typen. De fås også i forskellige fiberdiametre, der kan sammenlignes med tværsnittene på kobberkabler. Vores fiberoptik har 50/125 µ og 62,5/125 µ for multimodefibre og 9/125 µ for singlemodefibre. Multimode betyder, at fiberen kan transmittere flere lysspektre. Singlemodefiberen transmitterer kun én lysstråle.

Små radier er den største udfordring inden for bussteknologi. Da afstanden mellem kernerne uundgåeligt ændrer sig under bevægelse, ændrer kapaciteten sig også, og transmissionen fungerer ikke længere. Men dette er ikke tilfældet med en optisk fiber i CFLG.LB-kablet. Afstanden mellem de enkelte kerner kan ændre sig under bevægelse uden tab af transmission. Det vigtige er, at der kun virker få kræfter på selve fiberen. Det opnår vi ved at bruge meget korte fiberstrå i kablet og absorbere kræfter med specielle spændingsaflastende elementer. Det giver kablet og hver enkelt fiber en spændingsaflastende fletning. Resultatet er imponerende. I vores laboratorietests opnåede vi 50 millioner dobbeltslag i en bøjningsradius på 35 mm (faktor 4,2 x d). Se testen, og du vil også opdage mange andre højdepunkter.
Fiberoptiske kabler anvendes, hvor de har fordele i forhold til kobberledere. Det gælder f.eks. produktionslinjer eller kraner, hvor signaler skal overføres over lange afstande. Især industrielle bussystemer når hurtigt deres grænser, når der skal overføres over lange afstande med en kobberleder. Derimod er det ingen problem for fiberoptiske kabler at overføre bussignalet. Vi tilbyder en række fiberoptiske kabler med en speciel kappe af PVC, PUR eller TPE. Derudover har vores kabler en perfekt tilpasset struktur med garanteret levetid i energikædeanvendelser. Det være sig til speciel mediebestandighed, høje accelerationer og hastigheder eller blot modstandsdygtighed over for olier og kølevæsker.
**
Ofte stillede spørgsmål
Vi anbefaler at skifte til fiberoptik ved en kabellængde på 50 meter. Vi tilbyder installationsklare systemer (
med to koblere).
GOF- & PCF-fibre kan kun udnyttes i marken med enormt arbejde og udstyr. Da fejlkilder, forurening, splejsningsfejl osv. er meget høje, frarådes kunderne normalt at gøre dette. Derudover kræves der dyre specialværktøjer og ekspertise til samling. Med plastfibre (POF) kan udnyttelsen derimod også finde sted i marken under enkle forhold og med enkle værktøjer.
Har du ikke fundet det rigtige endnu?
Kender du allerede vores onlineværktøj?
Det er nemt at finde, vælge den rigtige type, beregne levetiden og bestille online.

Produktfinder
Find hurtigt det helt rigtige kabel

Beregner af levetid
Beregn levetiden for ethvert chainflex-kabel

Beregner af kobbertillæg
Beregn det daglige kobbertillæg

Konfigurator til kundetilpassede kabler
Konfigurer dit skræddersyede kabel på bare 3 minutter


... eller er alt allerede udnyttet?
Til readychainPersonlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h