Skift sprog :

Vores Smartfit-lasermåler er et nyttigt værktøj for cykelhandlere. Den består af en igus NSV-01-27-skinne med en lasergraveret skala og prismebærer parret med en krydslaser. Lasermåleren er ideel til at foretage præcise målinger og indstillinger på cyklen. Det gør det muligt for sælgere at bestemme den optimale rammehøjde og for slutkunder at tage en prøvetur med perfekte justeringer. Vores forhandlere bruger den også til den individuelle slutmontering af cykler inden levering. Den imponerer med sin høje præcision og nemme håndtering ... Vigtige krav er: Lasermåleren og den tilhørende skinneføring skal være robuste for at forhindre, at de går i stykker i den daglige drift. Systemet skal være let at betjene og kunne "holde" de indstillede værdier. En yderligere udfordring, som er relevant for vores kunder, er forholdet mellem pris og ydelse ... Vi sætter især pris på den smørefri prismeskinne med forspænding, som har vist sit værd i arbejdsmiljøer som cykelforretninger og værksteder.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h