Skift sprog :
"ConTrail MGN" er en af topmodellerne i Bergamonts serie af fuldaffjedrede mountainbikes. Letvægtsglidelejer i iglidur® polymer fra igus® bruges ved baghjulsophængets dropouts til tunge opgaver. Definitionen af omdrejningspunkterne spiller en meget vigtig rolle i designet af et baghjulsophæng. Thomas Marquardt: "Vi har en præcis idé om, hvordan en cykel skal køre, og udfører omfattende tests under udviklingen." Det gælder ikke kun for placeringen af drejepunkterne og dermed kinematikken, men også for valget af lejer. Bergamont brugte oprindeligt kuglelejer i alle lejepunkter på sin "Fullys". " Contrail MGN" er den første cykel, der afviger fra dette princip. "Ved de to forreste drejepunkter," siger Marquardt, "dvs. ved forbindelsen mellem svingarmen og stellet, bruger vi sporkuglelejer, fordi lejerne udfører en relativt stor drejebevægelse her. Ved det bageste led, på bagakslen, har vi derimod taget en ny tilgang denne gang og bruger et glideleje."

Der er gode grunde til dette for designeren, den vigtigste er sidestivhed. Et glideleje har en meget større kontaktflade end et rulleleje. "Selv under meget tunge belastninger og store sidekræfter er der ikke noget, der slingrer," forklarer Marquardt.
Iglidur® glidelejerne klarer også meget godt den høje trykbelastning, der opstår ved dette lejepunkt. "Trykket fordeles også meget godt over den større overflade." Bergamont blev støttet af igus® under testene med glidelejet på det bageste ophængningsled. Dette involverede også valg af det optimale glidelejemateriale. René Achnitz, Global Product Manager iglidur® glideleje: "I de første tests brugte vi allround-materialet iglidur® G, men indså så, at iglidur® J var mere velegnet."

Det var indlysende, at testene i første omgang startede med iglidur® G. Dette universelle materiale til særligt økonomiske lejer giver det bredeste anvendelsesområde. Men iglidur® J giver en højere dimensionsstabilitet under fugtige forhold, og denne parameter skulle der også tages højde for i cykeldesignet.
Cyklerne kører naturligvis ofte gennem vandløb og vandpytter, og de rengøres ofte efter brug med en haveslange eller endda en højtryksrenser. Thomas Marquardt: "Selv disse belastninger påvirker ikke polymerglidelejerne."
De selvsmørende iglidur® polymerglidelejer lover en lang og forudsigelig levetid. Men salgsafdelingen skulle først overbevise specialforhandlerne. Thomas Marquardt: "Vi havde allerede brugt glidelejer for et par år siden, men de var lavet af andre materialer og var for små. Derfor var der behov for information og uddannelse." Forhandlerne er dog helt tilfredse med den nuværende løsning, da feedbacken fra cykelejerne har været gennemgående positiv. Cyklens vridningsstyrke er meget god, og affjedringen reagerer meget hurtigt, rapporterer Marquardt.
Det meget omhyggelige design af lejepunktet bidrager helt sikkert til dette. I cykelproduktionen presses lejerne ind i svingarmen med et let tryk. Derudover indsættes en metalbøsning i lejet, som danner endestop for stramning af skruerne. Dette sikrer, at lejerne forbliver drejelige, selv efter cykelejerens monteringsarbejde.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h