Skift sprog :
Den polske virksomhed Demarko er en af de førende producenter af sættevogne til tung og overdimensioneret transport i Europa. Kunden er afhængig af vores tørløbende plastlejer til sættevognenes svingaksler. Ud over bøsninger af allround-materialet iglidur® G bruges vores fiberkompositlejer igutex® TX1 også til tunge opgaver.

Muliggør jævn fordeling af hjultryk på vejen: Demarko-svingaksel til sættevogne, der transporterer ekstreme laster

Glidelejet iglidur® G og heavy-duty lejet igutex® TX1 sikrer pålidelig bevægelse uden vedligeholdelse, fordi der ikke er behov for ekstern smøring.

Snavs og udsat for vejrliget i månedsvis: intet problem for glidelejerne i plast
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h