En lift viser et igus-kabelsystem mod blå himmel.

Komponenter for lifte, teleskopbomsplatforme

Teleskopisk lift ved siden af en industribygning.

Produkter til entreprenørmaskiner

Udklippet e-chains YE-Hybrid-Chain med to føringsenheder og ruller.

De kombinerede fordele ved plast og stål

  • Næsten 50 % mindre vægt end sammenlignelige stålkæder
  • 50 % mere ikke-understøttet længde end en sammenlignelig e-kæde i plast®
  • Høj absorption af trækkraft
e-chains E4Q energikæde med åbne segmenter til kabel- og slangeføring.

Robust, støjsvag og modulær

  • Åbning og lukning uden brug af værktøj
  • Færre fremspring indvendigt, så det er nemmere at fylde, når e-kæden er åben®
  • Større udtrækningskraft af tværstangen
E2.1-kabelkæde til bevægelige kabler, set fra siden.

Medium energikæde

  • Hurtig montering
  • Høj stabilitet og støjsvag drift
  • Bredt udvalg af monteringsmuligheder
Kabelkæde med flere førte kabler og stik.

Færdigmonterede e-kædesystemer

  • Montagetiden reduceres med op til 95
  • Reducerer gennemløbstiden til det halve
  • Minimér maskinens nedetid
  • Montering på stedet - international service med 31 lokationer

Intet behov for smøremidler

  • Pålidelig under høj belastning
  • Absolut smørefri
  • Vedligeholdelsesfri
  • Smudsafvisende
chainflex-kabel med 4 års garanti-mærke.

Til pålidelig dataoverførsel

  • Til krævende brug
  • Oliebestandig
  • UV-bestandig
  • Yderkappe af TPE, PUR eller PVC (valgfrit)
ECS System E med energikæde og etiketter med tekniske egenskaber.

Hybrid energikæde YE

igus E4Q-system med banner monteret lige.

Energikæde E4Q

iglidur prøveæske til høj belastning med glidelejeprøver i forskellige farver.

Glidelejer til høje belastninger

Prøvekasse med 3D-printede sliddele fra igus printservice.

Kasse med materialeprøver til 3D-print

Førerhus til en gravemaskine med betjeningskonsol og sæder til entreprenørmaskiner.
lineær guide, glideleje, e-kæde®, lineær akse og meget mere

Bevægelsesplast til køretøjers kabiner

Online værktøjer til enjoyneering på en tabletgrænseflade med flere forbundne detaljevinduer.

Energikæde-konfigurator

Oversigt over anvendelser til entreprenørmaskiner med kran, boreanlæg, transportbånd og teleskoplift.

Succeshistorier

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning