Skift sprog :
Lav vægt og høj stabilitet: to hovedårsager til at vælge komponenter fra igus® i tilfælde af en energikædefejl i arbejdsplatforme. Vi har den rigtige energiforsyning til enhver anvendelse.
Vores e-kæde®, kabler og ledninger samt plastglidelejer, lineære lejer og glideplader opfylder de hårde betingelser, som udstyr udsat for udendørs brug og kontinuerlig belastning er under, og kræver ingen yderligere smøremidler.
Ingen dele kan gå tabt på grund af vibrationer, da energikæden ikke kræver skruer. Ingen rust eller fastklemning, da de er fremstillet af plast. Kan åbnes hvor som helst og installeres på få minutter. Høj UV-bestandighed af kablet og designet til kontinuerlig dynamisk brug i trækæder med 36 måneders garanti. Ingen smøring og eftersmøring af lejesteder, da vores glidelejer, lineære lejer og glideplader er fuldstændig vedligeholdelses- og smørefri.

Juster sæder og skærme eller opbevar hovedafbrydere med vedligeholdelsesfrie leje produkter. Eller før dem sikkert og lydløst i sædet med energikæde kabler.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h