Skift sprog :
På affaldsforbrændingsanlægget i Eschweiler udskiftede vi de eksisterende slæbekabler med en energikæde, der er udviklet helt fra bunden til brug under ugunstige miljøforhold. Installationen af kæden på den 70 meter lange kranbane stillede store krav til logistik og koordinering, fordi den blev udført, mens forbrændingslinjerne var i drift.
"Generelt er energikæden på kranbanen meget mere tilgængelig end det bagvedliggende kabel. Vi kan udføre vedligeholdelsesarbejde uden behov for en ekstra platform. Desuden skaber elimineringen af slæbekablet ekstra plads til gangbroen langs kranbanen, så hele vedligeholdelsen af kranen nu er lettere."
Wolfgang Krebs, chef for el- og styringsteknologi hos RWE Power AG
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h