Slidstærk plast-energikæde erstatter med succes festoner i affaldskran

Energikæderne bruges over 116 meters kørsel i affaldsbehandling.

Profil

  • Hvad der var brug for: plast-energikæde, leveret som en komplet formonteret færdigkæde® system, i.Sense Push/Pull Detection System for at forhindre fejl
  • Krav til systemet: Der blev opnået høje hastigheder (2,5 m/s) og hurtige accelerationer (0,5 m/s2) i kranerne. Derudover lagde en lang vandring på 116 m, en smal bøjningsradius og tilstedeværelsen af fugt og støv yderligere belastning på energiforsyningen.
  • Industrien: Kraner
  • Succes for kunden: Ved at installere to e-chain® blev den nødvendige kabellængde og kabeltværsnit reduceret betydeligt, hvilket resulterede i store besparelser. Desuden blev levetiden øget til 7,5 år for e-kæden® og 10 år for kablet.
Transportteknik i et genvindingsanlæg med kabelrende langs et transportbånd.

Problem

Løsning

I dette affaldsanlæg kører to kraners vogne over en længde på 116 meter.

E-kæden®, der er installeret i dag, giver større sikkerhed og lavere omkostninger. Det er blandt andet opnået ved hjælp af et push/pull-detektionssystem til måling af træk- og skubbekraft (højre halvdel af billedet).

De slæbekabler, der tidligere blev brugt, krævede ikke kun længere kabellængder og større diametre, men var også mere følsomme over for de høje kørehastigheder.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning