Skift sprog :
Til automatiserede systemer er 3D-printede gribefingre fremstillet af det slidstærke SLS-materiale iglidur i3 en overbevisende løsning. Sammenlignet med konventionelt fræsede gribere scorer de point for deres designfrihed, længere levetid og lavere omkostninger. De kan tilpasses optimalt, især til komplekse flaskegeometrier.
Et praktisk eksempel: Stausberg & Vosding GmbH traf et bevidst valg om 3D-print til sit pick-and-place-system med 40 flaskeversioner.

Test fordelene ved igus 3D-printmaterialer direkte på dit eget projekt! Du skal blot uploade din CAD-model via vores gratis prøvetagningskampagne, så fremstiller vi din skræddersyede gribefinger i løbet af meget kort tid.
Hvad der var brug for: Holdbare gribefingre til 40 flaskeversioner i et pick-and-place-system til parfumeflasker
Krav: Slidstyrke, høj fleksibilitet til forskellige geometrier
Industriel sektor: Emballageteknologi, håndteringsløsninger til kosmetikindustrien
Succes for kunden: Skiftet til additiv fremstilling giver en høj grad af designfrihed og fleksibel tilpasning af geometrien, hvilket forhindrer glasbrud på flaskerne. Takket være brugen af den slidstærke højtydende plast iglidur i3 er griberne nu seks gange mere holdbare og 90% mere omkostningseffektive end konventionelt fræsede aluminiums- eller POM-gribere.
Gribefingrene af den højtydende plast iglidur i3 er fremstillet i igus' interne 3D-printerservice ved hjælp af SLS-processen. Takket være designfriheden og hastigheden ved additiv fremstilling kan gribefingrene tilpasses fleksibelt til nye flaskeversioner.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h