Skift sprog :
GHD Georg Hartmann Maschinenbau er en af verdens førende producenter af systemer til skæring og emballering af fødevarer. Til videreudviklingen af en emballeringsmaskine med høje procescyklusser var der behov for en pålidelig energiforsyning med pneumatiske og elektriske kabler. I dag indikerer en overvåget smart løsning fejl, inden maskinen går i stykker. Det modulopbyggede konnektorsystem Module Connect gør det muligt at udskifte det installationsklare readychain-® -energikædesystem hurtigt og sikkert under vedligeholdelse. Og vridningsbestandig lineær teknologi muliggør pålidelige formatjusteringer for en lang levetid.

Denne gang besvarer vores specialist Richard Habering følgende spørgsmål:

Vores nye brochure giver dig et overblik over alt
Emneoversigt:
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h