Slawomir bekræfter, at styringen af slangen og kablet ved hjælp af TRE.40.058.0.B har elimineret de nævnte problemer. Ifølge ham bevæger robotten sig nu "meget mere frit, næsten yndefuldt." Efter IEC sp. z o. o.'s mening bør enhver cobot udstyres med en sådan: " bør enhver cobot være udstyret med denne løsning som standard." Cobotter reagerer meget følsomt på øget spænding eller tryk, hvilket garanteres af den korrekte kabelføring ved hjælp af TRE.40.058.0.B. Kabelbinderne bruges nu til den korrekte trækaflastning og ikke til at fastgøre kablet og slangen.