BrugerrapportLetvægts-energikæde til CNC-glasskæremaskine i XXL-format

Denne glasbearbejdningsmaskine bruger den støjsvage e-kæde® med en længde på op til 11 meter.

Profil

  • Hvad der var brug for: Energikæde type E6.52, rulleenergikæde type 3838R samt et twisterbånd til 360° rotation og lodret løft af loftslæsseren.
  • Krav til udstyret: Lav vægt, jævn bevægelse, lav støj, robusthed til kørsel op til 11 m
  • Sektor: Glasindustrien, skæremaskiner
  • Succes for kunden: Energikæden muliggør den ønskede høje produktivitet i systemet ved lave omkostninger og lave støjniveauer. Efter testene var installationen også i stand til at bevise sig i praktisk brug hos kunden.

Problem

Løsning

Energikæde
Glasskæremaskine

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning