Skift sprog :
Den rullende energikæde til lange afstande og tunge opgaver
Rulleenergikæden har været det gennemprøvede energiforsyningssystem til lange transportafstande i omkring 20 år. Ud over det vellykkede design, som kendetegner alle vores lineære energikædesystemer, har vi tilføjet ruller i rustfrit stål, som opgraderer energikæden til en energiforsyning til tunge opgaver. Fordi energikæden ruller og ikke glider, kører den støjsvagt og med lave vibrationer. Sliddet er betydeligt mindre end ved en version uden ruller, og den kraft, der kræves til bevægelse, er også op til 57 % mindre.

Gratis casestudie til download
Dette casestudie beskriver tydeligt, hvordan EMO B.V. var i stand til at opnå kilometertal på over 375.000 km på sine STS-kraner med igus® kæder til kraner®.

Pålidelighed selv over lange afstande ... med chainflex® kabel fra igus®
Største sortiment med 1.354 kabeltyper til motor-, data-, bus- og hybridsystemer og meget mere. Specielt udviklet til bevægelige applikationer i e-chain®.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h