Skift sprog :
Værktøjsmaskineproducenten Bystronic stiller de højeste krav til de enkelte komponenter i sine pladebearbejdningssystemer. For eksempel skal energiforsyningen i virksomhedens nye laserskæresystem Robust også være særlig dynamisk for at kunne følge med de høje kørehastigheder og accelerationer. igus® tilbyder en løsning her med sin formonterede readychain® løsning.
"På grund af de ekstremt høje dynamiske krav skal energikæden være stabil, robust og ikke for tung. Pladsen er også meget begrænset."
Roman Bloch, chef for maskiner og automatisering hos Bystronic AG
Nyt format til laserskæring
Med videreudviklingen af Byspeed-laserskæresystemet, som udstilles på "Euroblech", kan brugerne nu også laserskære metalplader i formater på op til 4 x 2 meter ved høj hastighed. Maskinen har længere gennemløbsbaner og tilsvarende højere krav til energiforsyning. Der skulle vælges en anden type kæde på X-aksen på grund af den ikke-understøttede længde. Der anvendes en E6-energiforsyning. Da der er en reduceret polygoneffekt, forventes en endnu mere jævn kørsel.
Endnu en gang var igus® involveret i udviklingen helt fra begyndelsen.
Bystronic bruger den såkaldte Kanban-proces til levering af de formonterede readychain® systemer. "Vi har forpligtet os til at holde en vis mængde formonterede energikædesystemer klar, som vi leverer til fabrikken inden for et defineret tidsrum," fortæller Artur Peplinski. "Det giver os mulighed for at reagere fleksibelt på Bystronics krav. Energiforsyningssystemet er derfor just-in-time på monteringsstedet, hvor det installeres. Desuden bruger vi engangsemballage, som er nem at bortskaffe uden følgeomkostninger." Dette system forkorter montagetiden, eliminerer lagerhold og øger tilgængeligheden.
"Intet andet kommer på tale for os," siger Roman Bloch, Manager Machines + Automation hos Bystronic AG, og udtrykker sin tilfredshed. Bystronic blev hurtigt overbevist om fordelene ved den formonterede løsning.
Tech up ... Reducer omkostningerne.
I dette igus® magasin finder du mange muligheder og anvendelseseksempler på, hvordan du kan reducere tech up og/eller omkostninger med installationsklare energikædesystemer.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h