Skift sprog :
GS-serien af bearbejdningscentre fra Alzmetall er kendetegnet ved høj dynamik og præcision. Den bruges hovedsageligt til krævende bearbejdningsopgaver i højvolumenproduktion, værktøjs-, form- og prototypekonstruktion og i luftfartsindustrien. Alzmetall har fundet en økonomisk og teknisk overbevisende løsning til energiforsyningen til spindlen. De har købt et energikædesystem fra igus, som er klar til at blive installeret.
Også ideel til vedligeholdelse og eftermontering
Der blev specificeret to versioner til kædekonfigurationen: en til standardversionerne af GS 650, en anden med ekstra køleslanger til den kraftigere spindel med 30.000 o/min. igus leverer disse versioner, som er monteret i Köln, til Altenmarkt "just in time". Der kan selvfølgelig integreres flere kabler i kæden, hvis det er nødvendigt. Det kan endda gøres med tilbagevirkende kraft. Et argument, der også overbeviste Alzmetall-designerne, er den enkle eftermontering af energikæden, hvis der f.eks. er behov for ekstra akser eller smøring med minimumsmængde. I så fald klikker man bare de enkelte kædeled op og sætter kablet ind i den medfølgende kanal.
Readychain-energikæderne i Alzmetalls produktionshaller er svære at overse. De fuldt monterede kæder og power packs, inklusive fordelingsboks, optager knap mere lagerplads end en europalle. For at finde andre igus-produkter, der bruges af Alzmetall, skal man se meget nøje på samlingen i Altenmarkt - og man vil finde dem: iglidur-glidelejer lavet af højtydende polymerer med "indbygget" smøring bruges i holderne til værktøjsmagasinerne.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h