Kao Ming, der ligger i Feng Yuan City i Taiwan, er en pioner i Asien inden for udvikling og fremstilling af portalfræsere til tung bearbejdning. Virksomheden stiller de højeste krav til kvaliteten af sine produkter. Derfor lægges der stor vægt på maskinernes ekstremt stabile grundkonstruktion. Det gælder også for maskinserien KMC-G, som er et af virksomhedens største portalbearbejdningscentre, og som primært anvendes til bearbejdning af emner inden for luftfarts- og værktøjsmaskinindustrien. Boksstyringer på systemets kørselsakser sikrer maksimal stivhed og dæmpning. Mens de første systemer i G-serien havde en vandring på seks meter i X-aksen, har den nuværende modelserie nu en vandring på 13 meter.
For en kunde med yderligere krav var det nødvendigt med et skræddersyet maskindesign fra producentens side. Slutkunden ønskede mulighed for at bearbejde i forskellige arbejdsvinkler og ikke kun i vandret retning. Til dette formål er denne maskine udstyret med en skifteanordning til bearbejdningsspindlen, så der kan bruges fræsehoveder med forskellige bearbejdningsvinkler. De forskellige spindler øger antallet af kabler og slanger til energi, medier og data, som skal føres fra det centrale styreskab gennem systemet til fræseaggregatet. Det særlige moduldesign øger også kravene til energikæden, da køreafstandene er længere.