Energikæder til en XXL 3D-vandjet-skæremaskine

Fritbærende og holdbar energiforsyning med 32m vandring til chip

Profil

  • Hvad var nødvendigt: Polymer energikæde fra E4.1-serien, chainflex energikabel, CAN buskabel, guidelok-system til energikæder
  • Krav: Skærehovederne skulle sikkert forsynes med energi, signaler, trykluft og vand, vandre op til 32m og operere ved en maks. kørehastighed på 20m/min. På grund af friktion og chip måtte det øvre løb ikke glide på det nedre løb.
  • Branche: Værktøjsmaskiner
  • Succes for kunden: Takket være guidelok-systemet kunne en stærk vejledning af det øvre løb garanteres med få komponenter og enkle midler. Kædens levetid øges, og chip kan ikke beskadige den.
Vandstråleskæremaskine i en industrisal.

Problem

Løsning

Vandstråleskæremaskine med kabelkæde og førte kabler.
Vandstråleskæremaskine med to sorte betjeningselementer på metalplader.
Kabelkæden i en vandstråleskæremaskine fører kabler inde i maskinen.
Energikæde på en vandstråleskæremaskine fører kabler og slanger i en bue.

Vandstråleskæremaskine med betjeningspanel og portalkran i en produktionshal.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning