Kompakt kabelbeskyttelse ved høj hastighed på det dobbelte fluoroskop

Biomekanikforskerteam satser på e-kæder i innovativt fluoroskopisystem

Energikæder P4.1 og E4.1 i det to-niveau fluoroskop i LMB
  • Behov: Energikæder til at føre strøm- og signalkabler vandret og lodret
  • Krav: Egnet til hurtige accelerationer og høje hastigheder, pladsbesparende, letvægts, lang levetid, minimale vedligeholdelseskrav
  • Brancher: Medicinsk teknologi, medicinsk udstyr
  • Kundens succes: Med P4-energikæder er det muligt at føre kabler i eksisterende gulvkanaler, hvilket sparer plads. Takket være de indbyggede profilruller bevæger e-kæderne sig med lav friktion og kræver kun lidt drivkraft, selv ved høje fyldningsvægte og hastigheder. Vores robuste og letfyldte E4.1-kæder fører kabler lodret. Den modulopbyggede konstruktion af begge e-kædeserier gør dem fleksible med henblik på fremtidig tilpasning.

Problem

Løsning

Fluoroskopet kan bruges til at indhente vigtige oplysninger om knæleddets kinematik og funktion.

Billeddannelsesenhederne bevæger sig sammen med testpersonen på en 20 meter lang bane.

e-kæder fra igus bruges til at føre de mange strøm- og signalkabler.

Energikæde E4.1

E4.1 muffe

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning