Produkter til medicinsk udstyr

Diverse medicinsk udstyr

Vores topsælgere inden for medicinsk udstyr

Hvid e-slange på C-buen

Stabilitet med et kompakt design

  • Lukkede versioner til særlig kabelbeskyttelse og patientsikkerhed
  • Nem at fylde: låget kan åbnes fra begge sider (venstre og højre)
  • Stille drift takket være indbygget bremse
  • Fås i hvid efter anmodning
PRM-modul på C-buen

Uafbrudt transmission uden glidende kontakter

  • Styrer alle medier i ét system
  • Op til 85% mindre vægt og op til 70% mere omkostningseffektivt end føringssystemer i stål
  • 100% korrosionsfri
triflex på C-buen

100% beskyttelse i alle retninger

  • Det kabelvenlige alternativ til korrugerede slanger
  • Vridningsbestandig og trækaflastet
  • Ingen knæk på kablet på grund af defineret bøjningsradius
  • Fås også i hvid
X-ray sofa og E2 micro sort/hvid

Kabelbeskyttelse til de mindste installationsrum

  • Et- og todelt, fra 5 mm indvendig højde
  • Glat inderside for at beskytte følsomme kabler
  • Kort montagetid: let at åbne og lukke
  • Fås også i hvid
Adapter til C-arm og plastrulle

3 x længere levetid

  • Mere end tre gange mere holdbar end PA-rulleadaptere
  • Testet med succes til 3.000N radial belastning
  • Temperaturbestandig op til +150 °C
OP-mikroskop og CAT5-kabler

10 millioner dobbeltslag garanteret

  • Specielt udviklet til brug i kontinuerlig bevægelse i energikæder
  • Yderkappe af PVC, PUR eller TPE
  • UL-certificeret og oliebestandig
  • I ønsket længde: nøjagtig på centimeteren
OP-mikroskop og CAT5-kabler

Jævn kørsel uden smøring og PTFE

  • PTFE-fri variant af vores gennemprøvede topsælger inden for medicinsk teknologi
  • Laveste friktionskoefficient i tør drift
  • Meget lav tendens til stick-slip
  • Skimmelresistent i henhold til DIN EN ISO 846
Højdejustering af røntgenhoved og drylin TWE-04

Præcis føring på den mindste installationsplads

  • Kompakte dimensioner til brug i snævre installationsrum
  • Manuel justering af højden og den laterale frigang på slæden
  • Robust type med e-coating
Leje til røntgenhoved og PRT-svingring

Stille rotation uden smøring

  • Støjsvag og ren drift takket være glideelementer af plast i stedet for metalkugler
  • Modulært system
  • Kan tilpasses efter behov
  • Til små installationspladser: PRT-04 micro med en diameter på 60 mm

Succeshistorier

BEC røntgenrobot

Vridningsresistente energikæder i kompakt røntgenrobot

Perfusor Braun Melsungen AG

Højpræcisionsdosering af perfusorer med iglidur-glidelejer

Anvendelser inden for medicinsk teknologi

Flere succeshistorier

Prøvekasse til medicinsk teknologi

Gratis prøvekasse

Mere information

Produkter til tandlægeudstyr

Komponenter til tandlægeudstyr

Renrums produkter

Produkter til renrum

Tegning af dele i specielle geometrier

Specielle dele

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning