Oplev prøvekassen med medicinsk teknologi

bevægelsesplast til brug i medicinsk udstyr og laboratoriemøbler

Prøvekasse til medicinsk teknologi

Hvad er der i din prøvekasse?

  1. drylin® W-, T- og N-profilstyr ▼
  2. dryspin® Stejl skrue
  3. drev ▼ iglidur ®
  4. glideleje ▼ E6 energikæde ▼
  5. chainflex® kabel og kundetilpasset drivkabel ▼
  6. xiros B180
  7. rillekugleleje ® ESTM-pilleblokleje ▼

3 iglidur® glideleje

4 plast-energikæde

pudeblokleje igubal® ESTM-10
  • Ekstremt støjsvag drift med lave vibrationer
  • Lang levetid takket være minimale vibrationer og høj trækstyrke
  • Velegnet til høje hastigheder og accelerationer
  • Meget slidstærk takket være stik, der erstatter bolte og huller

6 xiros

drylin® W, T og N
  • Velegnet til driftstemperaturer fra -40 °C til +80 °C
  • Høj slidstyrke
  • God kemisk resistens
  • FDA-kompatibel

7 igubal® Sfæriske glidelejer

pudeblokleje igubal® ESTM-10
  • dimensionelle serier: E, baseret på DIN ISO 12240
  • hus fremstillet af særligt slagfast, langfiberforstærket igumid® G-materiale
  • Sfærisk kugle af meget slidstærkt iglidur® W300-materiale
  • Langsigtet egnet til temperaturer fra -30 °C til +80 °C

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning