Energiforsyningssystemer til boreudstyr - lette og robuste

Topdrev

E-kæder i de bedste drev

Rørhåndtering og BOP

E-kæder til håndtering af rør

Glidere på udliggere

e-kæde i udliggeren

Kransystemer

Roterende kran med RBR-kæde

Opsendelses- og bjærgningssystemer (LARS)

NYHED: Første TopDrive e-kæde®-kabel nu også med DNV-godkendelse

CFSpecial DNV
e-loop® system

Det bedste produkt: Modulært energikædesystem e-loop®

  • Kombinerer fordelene ved en plastisk energikæde med fordelene ved et højstyrketrækkabel.
  • Trækstyrkerne overføres til monteringsbeslaget og strukturen via trækkablet inde i kæden. Resultatet er, at kablerne forbliver helt trækaflastede.
  • Praktisk: Individuelle kabler kan udskiftes.
  • Matchende: chainflex® CFSPECIAL kabelpakke bestående af motor, data & hybridkabel

Succeshistorier

e-loop i Akita-topdrevet
E4.1 i Bauer dybdeboringssystem
Offshore-applikationer

Hvidbog:

Hvidbog: Højtydende polymerløsninger til borerigge

Produkter til boreudstyr

E4.1 energikæde
  • Robust og op til 70% lettere end stål
  • Ingen dele falder ud takket være særlig indvendig adskillelse
  • Modulært design
chainflex-kabel og DNV- og NEK-logoer
Kablede energiforsyningsmoduler
  • Plug & Play-løsninger, f.eks. til topdrev
  • 95% mindre montagetid
  • Reducer monteringstiden

Serviceydelser

Ingeniørservice
installations service
Testlaboratorium

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning