Energikæder og kabler til rør- og BOP-håndteringssystemer

Rørhåndteringsudstyr, 3D stillbillede

Energikæde og kabel til catwalks

Catwalk
E4.80 e-kæde
  • Det indvendige modulsystem øger levetiden for dit kabel med op til en faktor 4
  • Til lange transportafstande på op til 400 m og fyldningsvægte på op til 80 kg/m
E4.56 energikæde
  • Det modulære indvendige opdelingssystem øger levetiden for dit kabel med op til en faktor 4
  • Til lange transportafstande på op til 400 m og fyldningsvægte på op til 62 kg/m
CF27 kædeflex-kabel
  • Til de højeste belastninger
  • Næsten ubegrænset oliebestandighed (baseret på DIN EN 50363-10-2)
  • Flammehæmmende og UV-bestandig
CF112 kædeflex-kabel
  • Til de højeste krav
  • Næsten ubegrænset oliebestandighed (baseret på DIN EN 50363-10-2)
  • Flammehæmmende og UV-bestandig
CF78.UL kædeflex-kabel
  • Til høje belastninger
  • Næsten ubegrænset oliebestandighed (baseret på DIN EN 50363-10-2)
  • Flammehæmmende og UV-bestandig

Energikæde og kabel til rørhåndtering

Rørhåndtering
E4.56 energikæde
  • Det modulære indvendige opdelingssystem øger levetiden for dit kabel med op til en faktor 4
  • Til lange transportafstande på op til 400 m og fyldningsvægte på op til 62 kg/m
CF112 kædeflex-kabel
  • Til de højeste krav
  • Næsten ubegrænset oliebestandighed (baseret på DIN EN 50363-10-2)
  • Flammehæmmende og UV-bestandig
CF35.UL kædeflex-kabel
  • Til meget høje belastninger
  • Næsten ubegrænset oliebestandighed (baseret på DIN EN 60811-404)
  • Flammehæmmende og UV-bestandig

Energikæde til BOP-håndteringssystemer

BOP-kran
  • Det modulære indvendige opdelingssystem øger levetiden for dit kabel med op til en faktor 4
  • Til lange transportafstande på op til 400 m og fyldningsvægte på op til 62 kg/m

Succeshistorier

Anvendelse af rørhåndtering
Offshore-applikationer

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning