Vedligeholdelsesfrie glidelejer og sfæriske lejer til solvarmeanlæg

Parabolske trugkraftværker, Fresnel-kollektorer, soltårnkraftværker smørefri bevægelser

Parabolsk rendekraftværk, Fresnel-kollektorer og soltårnskraftværk

Egnede produkter

igutex TX1 glideskal

iglidur® Glideskal

  • Til montering af parabolske spejle
  • Fremstillet af robust iglidur® J eller igutex® TX1-materiale
  • Besparelsespotentiale i forbindelse med galvaniserede aksler
  • Skræddersyet til dit system
igubal stålejer KSTM-GT

Delt pudeblokleje

  • Ideel til Fresnel-solfangere med enkeltaksede systemer
  • Monteret på plads, ingen unødvendig gevindskæring med tunge aksler
  • Høj stivhed og holdbarhed

iglidur® glideleje

  • igutex® TX1  og igutex ​​​​​​​® TX2 glidelejer: meget elastiske og temperaturbestandige
  • Perfekt til brug i heliostater i soltårnkraftværker: iglidur ® J glideleje med flange, i kombination med galvaniserede aksler op til 30 % omkostningsbesparelser i forhold til metallejer med forkromede aksler

Succeshistorier

Fresnel kollektorer fra Ecotherm
Parabolspejle fra Mithras Holding GmbH

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning