cook-e-modul på en maskine.

Automatiseret robotkøkken

Smørefri løsning til de højeste hygiejnekrav

Profil

  • Hvad der var brug for: Elektriske lineære moduler
  • Krav: Robuste komponenter, der også fungerer under høje temperaturer og mulig forurening. Alle komponenter skulle også være fri for ekstern smøring.
  • Branche: salgsautomater
  • Succes for kunden: Ved at bruge materialer fra igus® er der ikke behov for smøring, der kan forurene porcelænet. Derudover var et mere kompakt design muligt, hvilket gjorde det muligt at reducere maskinens volumen.

Anvendte produkter

Linearføring med vogn og føringsskinne fra ZLW-serien.
Kompakt igus-stepmotor med flange og to tilslutningsstik.

Konfigurer spindelaksen

Problem

Løsning

Indtryk

Flere eksempler på anvendelse

Offshore-robot til barske miljøer

Remotion-rengøringsrobot på en overflade med mudderspor i en anvendelse.

Speciel måleopstilling med blyskrueakse, motor & kontrolsystem

Robotanlæg til en kunstanvendelse på et arbejdsbord.

3D-printer til beton l Smørefri løsning til støvet miljø

En 3D-printer bygger en stor buet mur på en udendørs byggeplads.

Elektrisk drevteknologi i et automatiseret positioneringssystem

igus plukkestation i et messe- eller udstillingsmiljø.

Lineær akse til præcisionsudstyr til test af svejsesøm uden spillerum

drylin W-føring med to metalbeslag i en maskine.

Smørefri lineær akse til automatiseret cocktailmixer

E-chains til en bar med flaskedispenser og kabelstyring under disken.
Indkøbsvognssymbol ved siden af to linearmoduler.

Drevteknologi online shop

Konfigurator til drevteknologi

Whitepaper om drylin E: tandremstræk eller spindeldrev til lineære moduler.

Download whitepaper

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning