CNC-bearbejdningscenter til træbearbejdningsindustrien

Energikæde, kabel- og lagringsteknologi til træforarbejdningsmaskiner

Bearbejdningscenter
e-kæde® med forlængerskinner på træbearbejdningsmaskine
Før store slanger sikkert på bearbejdningscentret.

Hvilken bøjlekæde er den rigtige?

Find ud af mere   ▶   Få personlig rådgivning

Opgrader teknologien og reducer omkostningerne: Vores bedste produkter til bearbejdningscentre

E4.1L energikæde
  • 30 % lettere end sammenlignelig størrelse i E4.1-serien
  • Kan åbnes på begge sider i den indre og ydre radius
  • Også velegnet til sideværts drejede, opretstående og ophængte applikationer
E4Q.64L
  • Let at åbne med hånden
  • Billigere end forgængermodellen E4Q.58
  • Samtidig mere stabil end E4.1-energikæden
readychain energikæde med stik
  • Komplet energikædesystem inklusive kabel
  • Monteringstiden reduceres med op til 95
  • Hurtig montering - mindre nedetid på maskinen
drylin R
  • 100 % smørefri
  • Dimensionelt identisk med kuglebøsninger
  • 8 forskellige skaftmaterialer
kugleoverføringsenhed
  • Slidstærk, smørefri og holdbar
  • også velegnet til skarpkantede tunge laster og følsomme varer
igubal flangemonterede lejer
  • Udskift blot den sfæriske kugle med hånden
  • Smøring og vedligeholdelsesfri
  • Modstandsdygtig over for kemikalier og korrosion
hvilken e-kæde® med forlængere tværstænger

PVC-kabel i energikæden ​

træbearbejdning oversigt applikationer

...og mange flere succeshistorier

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning