Skift sprog :
Baseret på den succesfulde E4Q er de første størrelser af en L-version med en indvendig højde på 64 / 58 mm nu tilgængelige. Let at åbne i hånden med hurtig åbningsstang. tværstang fra E4Q.58/82 anvendes = komplet breddeområde direkte tilgængeligt.
Det bioniske design, som giver øget stabilitet og levetid, samtidig med at vægten reduceres. Og hurtigåbningsstængerne, som muliggør enkel og intuitiv åbning/lukning af kæden. En anden fordel ved det voksende E4Q-modulsystem: Der skal ikke laves nye tværstænger til den nye E4Q.L-serie, da dem fra E4Q.58 er blevet overtaget. Det betyder, at hele breddeprogrammet fra 100 til 500 mm med i alt 29 bredder er direkte tilgængeligt.
| Varenr. | Indre højde [mm] | Ydre højde [mm] | Indre bredde [mm] | Ydre bredde [mm] | Bøjningsradier [mm] | Stigning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.64L | 64 | 90 | 100 - 500 | 126 - 526 | 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 100 |
| Varenr. | Indre højde [mm] | Ydre højde [mm] | Indre bredde [mm] | Ydre bredde [mm] | Bøjningsradier [mm] | Stigning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58L | 58 | 84 | 100 - 500 | 125 - 525 | 100, 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 91 |

Forlængerled til E4Q.L
Med forlængerleddet kan en eksisterende e-chain® -konfiguration nemt udvides til at føre et stort antal kabler eller særligt tunge kabler i en kæde.
| Varenr. E4Q.58 forlængerled | Varenr. E4Q.58.L forlængerled | Del nr. E4.56 forlængerled | Varenr. E4/lysforlængerled |
|---|---|---|---|
| E4Q.58.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | E4Q.58L.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | E4.56.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 | 14040.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 |

Energikæderne i E4Q-serien er udviklet til at tilbyde den bedst mulige løsning til ustøttede og lange bevægelser. Baseret på den robuste og gennemprøvede E4.1-energikædestandard giver den nye serie en lang levetid og en høj grad af modularitet.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h