Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

Utrolig driftslevetid – ydedygtig, ingen minimumbestillingsmængde

Spar op til 270.000 euro!

Minimer maskinens nedetider, og sænk opbevaringsomkostningerne

Som vedligeholdelsesingeniør kender du problemet. Hvis et specialfremstillet leje, som er en komponent til transportbåndet, svigter, stopper produktionen øjeblikkeligt. Der skal bruges en masse tid på vedligeholdelse og reparation, og der er betragtelige omkostninger i den forbindelse. igus® kan nu afhjælpe problemet i form af specialfremstillede 3D-printede sliddele, der er tilpasset individuelt i henhold til dine specifikke krav. igus® er den eneste leverandør på markedet, der yder en all-round 3D-printservice til sliddele. Hvis du sender os et 3D-scan eller en teknisk tegning, kan du sende en ordre online og bede os printe din individuelle sliddel, eller du kan bruge en af vores seks iglidur® Tribo-filamenter til at lave løsdele med din egen 3D-printer. Udover at muliggøre en hurtig udskiftning er disse specialfremstillede løsdele ofte kendetegnet ved at have en væsentlig længere driftslevetid og større slidbestandighed.
[Fortsæt med at læse her ...]

3D-printservice fra igus® til hurtig levering

Hvis en specialfremstillet løsning, som er en del af dit produktionsudstyr, går i stykker, tilbyder igus® en meget brugbar all-roundservice fra 3D-scanningen til 3D-printet af den tribologisk optimerede specialfremstillede løsning i løbet af blot et par dage. Det næste skridt er op til dig.

Upload dine printoplysninger i form af en STEP-fil til afsnittet for 3D-printservice,

indtast den ønskede mængde,

vælg det ønskede 3D-printmateriale,

og anmod om et individuelt tilbud, eller bestil direkte online.

STEP-fil
3D-printservice

Stadig ikke overbevist? Bestil vores sliddel-prøvekasse helt uden forpligtelser


SLS-print som et omkostningseffektivt alternativ

Hvis du har problemer med udformningen af en mere kompleks reservedel, kan du bruge iglidur® I3 Tribo-materiale til SLS-metoden. Dette materiale er kendetegnet ved sin enestående slidbestandighed, som er mindst tre gange bedre end traditionelle sintringsmaterialer. Udover iglidur® I3 kan vi tilbyde vores iglidur® I6, som et lasersintringsmateriale, der er særligt velegnet til den additive fremstilling af tandhjul. Slidstyrken ved dette innovative materiale til tandhjul er mindst seks gange højere end ved standardmaterialer.

Testet, testet, testet – 1.000.000 cyklusser og stadig god som ny

POM Tandhjul fremstillet af POM gik i stykker efter 621.000 cyklusser
SLS iglidur® I6 Tandhjul fremstillet af iglidur® I6 med kun lidt slitage efter 1.000.000 cyklusser

Mere motion plastics® til 3D-print

iglidur® I150-PF 3D-printfilament iglidur® I150-PF, filament til 3D-print
Oversigt over Tribo-filamenter Oversigt over alle iglidur® Tribo-filamenter

Flere oplysninger


Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h