Kabelstyring til pick & place-robotter: sikker styring på trods af en roterende akse

Let og fleksibel roterende energiforsyning sikrer skånsom kabelføring til griberen

Profil

  • Hvad der var brug for: Energikæde i E2-mikroserien, designet som en energikæde med omvendt bøjningsradius og kørende i et rotationsmodul, leveret færdigmonteret som en readychain®
  • Krav: Skånsom kabelføring til den roterende akse med et højt antal cyklusser, i kontinuerlig drift, med 360° rotationer på mindre end et sekund, hastigheder på op til 7 m/s og accelerationer på op til 60 m/s2.
  • Branche: Robotteknologi; pluk-og-placer-robotter
  • Succes for kunden: Energikæden med omvendt bøjningsradius opnår høje rotationsvinkler og understøtter takket være sin ekstremt lave vægt robottens høje fleksibilitet og hurtige bevægelser. Fejlraten på kablet, der fører til A5-aksen, er blevet reduceret betydeligt.
Festo-robotarm i en lukket automatiseringscelle.

Problem

Løsning

Robotgriber med energikæde og kabler på et automatiseringsanlæg.
Griberhoved på et automatiseret anlæg med kabler, slanger og metalbeslag.

Energikæde E2 micro

e2 micro-kabelkæde til fleksibel kabelstyring.
  • Lav vægt
  • Velegnet til brug i meget dynamiske applikationer

Roterende energiforsyning med omvendt bøjningsradius

Freistillet magnetspole set forfra med kabelkæde.
  • Pålidelig forsyning af roterende enheder med energi, data og væsker
  • Rotationsvinkel på op til 450° mulig i ét plan

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning