Håndtering og automatisering med billige robotter til plastindustrien

Håndtering og automatisering

IAP1-granulatplukkeren

Anvendelsesområder for Low Cost Automation i plastindustrien

Produkter til automatisering af processer i plastmaskinindustrien

ReBeL cobot
readychain
  • Færdigmonterede energiforsyningssystemer, f.eks. til håndteringsrobotter på sprøjtestøbemaskinen
  • Leveres i løbet af 3-10 dage
igus granulatplukker IAP3
  • Til sideværts indgreb i stripper- og ejektorforme
  • Samlet åbnings- til lukkecyklus på 1,25 s
drylin rum lineær robot
  • Standardprogram afsendt inden for 24 timer
  • Kan konfigureres individuelt
  • belastning op til 75 kg, slaglængde op til 6 m
robolink
  • Rækkevidde 620 og 790 mm
  • maks. Nyttelast 3 kg
  • Med og uden integreret styresystem
drylin delta robot
  • Som sæt eller formonteret
  • Rækkevidde 360 / 660 mm
  • Plukhastighed på 60/min.
chainflex
  • Sælges i metermål eller samlet
  • Velegnet til høje belastninger
  • Fejlsikkert med 36 måneders garanti

Eksempler på anvendelse

Sprøjtestøbemaskine

Kabelstyring til udtagningsrobot i sprøjtestøbemaskine

Lineær rumrobot til pick & place-anvendelse inden for logistik

Tilstandsovervågning og forebyggende vedligeholdelse: smart plast til energikæder og lejer

Forudseende vedligeholdelse smart plastics
Få mere at vide nu
smarte plastglidelejer
Få mere at vide nu

smart plastics komplet sæt

igus® blogs: Vigtige tendenser og emner i forbindelse med automatiseringsløsninger

Håndtering og automatisering
Lineære lejer i smart plast
Automatisering

Mere information

smart plastics
chainflex styrekabel

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning