Kuglespindeldrev vs. tørspindeldrev

Vedligeholdelsesfri selv med korte slag

Understøttelse af høje belastninger

Kan en plastgevindmøtrik modstå høje statiske belastninger?

Cost down

Hvordan kan jeg reducere anskaffelsesomkostningerne med 61,5 %?

Kuglespindeldrev

  • Kræver regelmæssig smøring og vedligeholdelse
  • Hurtigere modtagelighed for korrosion
  • Høj vægt
  • Løbende støj
  • Ikke velegnet til korte slaglængder

dryspin® blyskruemøtrik

100 % smørefri

Smørefri tørspindeldrev med blyspindel

Vedligeholdelsesfri tør drift takket være drylin® blyskrueteknologi

Vedligeholdelsesfri tør drift takket være drylin® gevindteknologi

Robust og med kendte tilslutningsdimensioner

  • Tilslutningsdimensioner & Stigninger identiske med standard kuglespindelmøtrikker
  • Smøre- & vedligeholdelsesfri takket være iglidur® J højtydende polymer
  • Gunstig på grund af plastsprøjtestøbning
  • Robust og stabil type
  • Fås i 2 størrelser til gevind i ø 14/16 og 18/20

Op til 34,4 % vægtbesparelse

Spar 88% vægt
Spar 88% vægt

100 % korrosionsfri

Korrosionsbestandig

Regelmæssigt vedligeholdelsesarbejde på grund af korrosion?

Dryspin® -teknologien giver ikke rust en chance

Møtrik til kuglespindel

dryspin® teknologi

Fordele og ulemper

dryspin® blyskruer

  • OEM-applikationer er mulige på grund af designfleksibilitet, f.eks. til lille installationsplads
  • Meget fleksible justeringsmuligheder for
  • spindeldiameter og gevindmøtrikdesign
  • Mere fordelagtigt alternativ
  • Ingen ekstern smøring nødvendig
  • Jævn kørsel
  • Smudsafvisende, robust og korrosionsfri
  • Ufølsom over for statiske belastninger
  • Lavere vægt
  • Forskellige materialer: kraftig, høj temperatur eller FDA-godkendelse
  • Forudsigelig levetid

Recirkulerende kugleleje

  • Høj præcision, næsten intet aksialt eller radialt slør
  • Lav friktionskoefficient
  • Industri med høje dynamiske belastninger
  • Meget høj effektivitet op til 100
  • Næsten ingen dimensionel fleksibilitet
  • Recirkulerende kuglelejer og føringsveje med et eksternt retursystem forårsager hørbar støj
  • Følsom over for høje statiske belastninger på grund af kuglernes punktkontakt
  • Relativt høj vægt

Dimensionstabel for vores dryspin® spindelteknologi

Tabel over dimensioner

Produktsortiment

Føringsskruemøtrikker

Føringsskruemøtrikker

  • Forskellige typer
  • I 7 forskellige materialer
  • Spar op til 50,9 % omkostninger
Føringsskruer

Føringsskruer

  • Stejle gevind, trapezformede gevind og metriske gevind
  • I 5 forskellige materialer
  • Op til 30 % længere levetid
Særlige designs og tilbehør

Særlige geometrier & tilbehør

  • Specialdesign til enhver anvendelse
  • Tilbehør til skruemøtrik og spindel
  • Vores eksperter rådgiver dig gerne personligt

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning