Landbrugsmaskine med glideleje og komponent på marken.

Use iglidur plain bearings and extend maintenance intervals

Do without additional lubricants and use customised plain bearings

Tested in the test laboratory for use in the real world

Testdata i en softwaregrænseflade til dimensionering af lejer og aksler.

iglidur plain bearings in use

CLAAS-mejetærskeren høster korn på marken og hvirvler støv op.

iglidur plain bearings in use

To mænd står ved siden af en landbrugsmaskine med iglidur-komponenter udendørs.

iglidur plain bearings in use

Traktor med Fella-slåmaskine på en blomstrende eng.

iglidur plain bearings in use

Gyllevogn på marken under udbringning.

iglidur plain bearings in use

Pedal i aluminium med skrå trædeflade og bundplade.

iglidur plain bearings in use

igus-grubber løsner jorden på en mark.

iglidur plain bearings in use

Thaler minilæsser med frontmonteret redskab på gårdspladsen.

iglidur SG03

Glidelejebøsning i plast.
  • Clean bearing point due to felt seal
  • Ready to install
  • Protects the shaft from wear

iglidur G

iglidur RN56 glidelejebøsning i polymer med metalagtigt udseende.
  • High wear resistance
  • Insensitive to dust and dirt
  • Cost-effective

iglidur Z

iglidur Z-bøsning fritlagt på hvid baggrund.
  • Very wear-resistant especially at high loads
  • High thermal resistance
  • For extreme loads

iglidur Q3E

  • Multi-component bearing with high-strength jacket
  • Suitable for use under extreme loads
  • Cost-effective due to injection moulding production
Brochure om smørefri lejer med igus-forside og åbne indersider om lejematerialer.

White paper on the use of plain bearings in construction machinery

To mænd taler ved et bord; den ene holder en pen og noter i et industrielt miljø.

Request advice now without obligation

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning