Kabelføring direkte fra producenten

Kabelslange OCR

Kabelføring OCR
  • Rund kabelslange til skriveborde
  • Kan fastgøres med integrerede magneter, klæbestrimler eller skruer
  • Spar tid: "nemt" design til hurtig indføring af kabler
  • Fleksibel eller låsbar installation af hvert kædeled
  • Vinder af reddot design award 2018

Kabelkæde ZF14

ZF14 kontor energikæde
  • Firkantet kabelkæde til skriveborde
  • Skruet eller limet fastgørelse
  • Attraktivt design
  • Nem påsætning af monteringsbeslag
  • Enkel påfyldning, selv når den er monteret med en "nemt" design
  • UL94-V2-certificeret

OCO kabelføring

Kontorkæde OCO
  • Tidløst design
  • Fleksibel installation
  • Nem forlængelse eller afkortning
  • Med indbyggede magneter for nem fastgørelse
  • God holdekraft på e-kædeleddene på op til 150 N

Små energikæder

Små energikæder
  • Indvendig højde: 5 til 32 mm
  • Til små monteringsrum
  • Hurtigere åbning og lukning

Mellemstore energikæder

Mellemstore energikæder
  • Indvendig højde: 21 til 48 mm
  • Til anvendelse i mellembelastningsområdet
  • Høj stabilitet, støjsvag drift

Store energikæder

Store energikæder
  • Indvendig højde: 21 til 350 mm
  • Til store belastninger
  • Høj stabilitet og stivhed

Til robotter

Energikæder til robotter
  • Indvendige diametre: 12 til 46,8 mm
  • Til krævende flerakset robotter
  • Høj fleksibilitet

Beskyttelse mod støv og spåner

Energikæder til beskyttelse mod snavs og spåner
  • Indvendig højde: 21 til 75 mm
  • Omkostningseffektiv beskyttelse mod snavs og spåner

Alle energikæder og tilbehør

Oversigt over alle energikæder
  • Roterende energiforsyning
  • Trækaflastninger
  • Føringsrender og mere

Hvor anvendes kabelstyringer fra igus?

Hvordan installeres kabelstyringer

Egnede produkter

chainflex kabler
  • Største sortiment med 1.354 kabeltyper
  • Fejlsikker med 36 måneders garanti
  • Fra 1 meters længde inden for 24 timer

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning